详情
资源
功能
- Cold formed channel, solid
- Strut channels for heavy applications
- For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes
技术参数
| 支柱类型 | A (1 5/8" x 1 5/8") |
| 支柱类型 | A (41 x 41 mm) |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。