Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

钻头直径 1/4"
钻孔深度 1.22"
钢丝绳直径 2 mm
静态负载安全系数 5:1
钻头直径 6mm
钻孔深度 31mm
完成 电镀锌
埋置深度 0.98" Min
埋置深度 25 mm Min
已复制数据
公制   |   英制

资源 CAD
视频
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道