nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps
- Clamps come in two different sizes to fit project needs
- Plastic clamps and base will not corrode pipe
技术参数
| 材料 | 尼龙 |
| 温度 | -45 to 65 °C |
| 温度 | -50 to 150 °F |

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。