Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH19885.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Adjustable I-Beam Attachment

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBIB075085 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4849 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 6228 N
CSBIB075145 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4849 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 6228 N
CSBIB125180 CSBUNIV050 19 - 31 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4849 N
CSBURC12 19 - 31 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 19 - 31 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 6228 N
FM Loads
Brace Direction Service Pipe Size Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Parallel N/A 7205 N 7605 N 4495 N 4940 N
Perpendicular N/A 7205 N 10230 N 12545 N 13965 N

应用场景图片 资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道