NGC-30 Series, Voltage Sensing Module
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- Easy to install
- Mounted in the NGC-30 panel
技术参数
| 高度 | 3.54 in |
| 宽度 | 9.76 in |
| 额定电压 | 12 V |
| 高度 | 89.9 mm |
| 宽度 | 248 mm |
| 工作温度 | −40 to 140 °F |
| 工作温度 | −40 to 60 °C |
| 额定电压类型 | 直流 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。