Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH37185.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

T-Series Vertical Filler Material Kit

T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
Filler Material Kit Components
Filler Material Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube
RBT4101B RBF40 RBS354710 RBS354710 RBS5037 RBS5039
RBT5101B RBF40 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT6101B RBF50 RBS35473.5 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT7101B RBF50 RBS35474 RBS35478 RBS5037 RBS5038
RBT81011B RBF70 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT8101B RBF55 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT91011B RBF90 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT9101B RBF80 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT10911B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT1091B RBF90 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT111011B RBF125 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT11101B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT121018B RBF180 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT14101B RBF195 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5039
RBT1891B RBF270 RBS354720 RBS35479 RBS5037 RBS5039

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道