Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35047.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

完成 普通
材料
已复制数据
公制   |   英制
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors
Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Sleeve Adaptor Adaptors Required
25 to 22 mm #8 to #7 - RBW2688 RBW3997 1
28 to 25 mm #9 to #8 - RBW2689 RBW3998 1
32 to 28 mm #10 to #9 - RBW26810 RBW3999 1
36 to 32 mm #11 to #10 35M to 30M RBW26811 RBW39910 1
43 to 36 mm #14 to #11 45M to 35M RBW26814 RBW39911 2
57 to 43 mm #18 to #14 55M to 45M RBW26818 RBW39914 2

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道