Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Seismic kit - news thumbnail

全球 IEC 产品组合新增 4 区抗震认证附件,现货供应

nVent 面向全球供货的 nVent HOFFMAN IEC 认证级机柜产品组合最近推出全新现货附件,以帮助需要在地震带以及剧烈振动的高风险环境开展业务的客户提升抗震能力。

由镀锌钢制成的新型加固套件(SBK-Z4 系列)和实心基座(PSB-Z4 系列)现已上市,适用于标准 MCS 机柜。它们符合 Telcordia GR-63-CORE 4 区要求,让机柜能够承受各个方向高达 1.6g 的振动加速度。

  • SBK-Z4 系列加固了机柜框架,其横杆设计提高了机柜的背面和侧面刚度。
  • PSB-Z4 系列采用加高设计,更方便管理电缆而且刚度更高。

抗震解决方案推荐用于 Telcordia 地震带、发电厂、铁路和机场应用,此类环境的振动及其他运动可能使设备框架、部件和连接承受过大应力。

详细了解我们的新型 4 区抗震认证附件:


SBK-Z4 系列 PSB-Z4 系列