Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMAN 不锈钢防雨罩 MSST 系列全新升级,使用更便捷

nVent 对 nVent HOFFMAN 不锈钢防雨罩 MSST 系列进行了设计改进,使客户能够更快、更轻松地为落地式机柜获得必要的额外保护。

为了最大限度地保护电气组件免受天气相关因素的影响,MSST 安装在机柜顶部,形成一个斜坡式顶盖,防止雨水在机柜上积聚或在门打开时滴落到机柜内。防雨罩还可以保护柜门密封条免受水浸,并防止紫外线辐射。

新款 MSST 防雨罩的设计使得安装更加简便,无需在机柜上钻孔,这意味着机柜的 IP 防护等级不会遭到破坏。防雨罩通过机柜顶板进行安装,使用机柜两侧的两个 L 型支架固定,并利用顶板现有孔位完成装配。

MSST 防雨罩适配独立及并柜安装的落地式机柜。

了解更多