Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

局部门板防护等级升级

致力于持续改进的 nVent 重新设计了 nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 前支架和型材,以提升紧固安全性并确保在振动环境中取得高性能表现。

如今,得益于支架后部的滑动接触面将螺栓扭矩转化为精确水平力,前支架的力矢量可对机柜施加均匀压力。同时,型材的后部支撑结构也经过优化,能够均匀分散接触销上的压力分布。

与之前一样,该型材系列仍可便捷安装各类配件。型材本身仅需一颗螺钉即可轻松安装——无需机械加工,因此机柜的防护等级将得以保持。

客户收益:

  • 专为简易安装而设计
  • 支持安装多种配件
  • 无需机械加工,防护等级不受影响

如有任何疑问,请联系您最近的 nVent HOFFMAN 销售代表。感谢您的一贯支持!