详情
优势
资源
视频
配件
功能
- Description: To enable locking of the swing frame in the open position. Mounted directly onto the swing frame and support bars. The door stop can be easily disconnected to provide full opening of the swing frame.
- Material: Zinc plated steel.
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.
技术参数
厚度 | 3mm |
厚度 | 11ga |
材料 | 低碳钢 |
完成 | 镀锌 |

强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。