并柜分隔板固定支架,CCJ
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Mounted to the enclosure's frame. Can be used on both vertical and the horizontal profiles.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 6 brackets with mounting accessories.
技术参数
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。