壁挂式低碳钢工业机箱 壁挂式低碳钢工业机箱 nVent HOFFMAN 的高品质低碳钢机柜是应对各种工业挑战的理想选择这类机柜坚固耐用,在确保密封性的同时提供极佳的易操作性这类低碳钢机柜易于安装和改装,经过时间检验,并具有应用所需的 NEMA 评级丰富的功能和附件选择,包括 nVent HOFFMAN 独有的 PowerGlide 三点式锁扣把手提供快速改装服务,可选 28 种定制颜色,支持简单开孔和切口加工查看附件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 7.87in (1) 9.84in (2) 11.81in (5) 13.78in (1) 15.75in (5) 19.69in (7) 23.62in (13) 27.56in (2) 31.5in (9) 39.37in (6) 47.24in (5) 55.12in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 200mm (1) 250mm (2) 300mm (5) 350mm (1) 400mm (5) 500mm (7) 600mm (13) 700mm (2) 800mm (9) 1000mm (6) 1200mm (5) 1400mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 7.87in (2) 9.84in (4) 11.81in (5) 15.75in (11) 19.69in (9) 23.62in (11) 31.5in (10) 39.37in (3) 47.24in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 200mm (2) 250mm (4) 300mm (5) 400mm (11) 500mm (9) 600mm (11) 800mm (10) 1000mm (3) 1200mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 6.1in (10) 8.27in (16) 10.24in (7) 11.81in (19) 15.75in (5) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 155mm (10) 210mm (16) 260mm (7) 300mm (19) 400mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4 型 (51) NEMA 12 型 IP55 (6) IP66 (51) IK10 筛选器1已应用过滤器 1类别: 壁挂式低碳钢工业机箱查看所有筛选器 (1) 子类别低碳钢,单开门机柜,MAS详情壁挂式碳钢工业机箱,双开门,MAD详情
壁挂式低碳钢工业机箱 nVent HOFFMAN 的高品质低碳钢机柜是应对各种工业挑战的理想选择这类机柜坚固耐用,在确保密封性的同时提供极佳的易操作性这类低碳钢机柜易于安装和改装,经过时间检验,并具有应用所需的 NEMA 评级丰富的功能和附件选择,包括 nVent HOFFMAN 独有的 PowerGlide 三点式锁扣把手提供快速改装服务,可选 28 种定制颜色,支持简单开孔和切口加工查看附件