Painted Steel Front Panel, PAC, 45x470x12mm, Light Gray, Mild Steel


Painted Steel Front Panel, PAC, 45x470x12mm, Light Gray, Mild Steel
目录编号: PAC01
详情
优势
资源
CAD
配件
您所在地区的经销商
功能
- Description: Plain 19" front panel.
- Material: 1.5 mm steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
产品属性
公告编号
CAD 生成
强制性
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。