Outer Mounting Profie, CLPO, 74x43x311mm, Galvanized, Mild Steel
详情
优势
资源
CAD
视频
配件
您所在地区的经销商
功能
- Description: Universal profile for both depth and width fitting on the 25 mm DIN hole pattern on the enclosure frame. The 75 mm wide profile is equipped with three rows of holes of which one is turned 90º. This makes it possible to mount the CLPO profiles in both directions. The CLPO increases the useful space by 25 mm.
- Material: 1.5 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 4 profiles.
技术参数
产品属性
公告编号
CAD 生成

Similar
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。