Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

CIP Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Mounting Profile 19-Inch 47U, CIP, 2200x45x29mm, Zinc Plated, Mild Steel

目录编号: CIP47

19" equipment can be easily fitted in floor standing enclosures, either in the factory or in the field, when these profiles are used.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制

公告编号

优势
资源 CAD

CAD 生成

配件 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。