Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

石油和天然气

石油和天然气
当安全与可靠性至关重要时

在最严苛环境中,选择值得信赖的 nVent HOFFMAN 可以最大限度地延长设备使用寿命

凭借坚固设计满足严苛认证要求,保障最复杂环境中的自动化系统安全。无论是地面或井下设备、潮汐线以上的海上应用,还是其他下游工艺流程,化学反应都可能加速腐蚀并对设备造成破坏。nVent HOFFMAN 是全球严苛环境中指定使用最多的机柜品牌,拥有耐用的解决方案和数十年的经验积累。这些机柜及附件提供市场上远超同类产品的安全性和可靠性。

  • 符合 ATEX、IECEx、AEx 等全球认证标准
  • 专为耐受极端环境设计,如腐蚀性化学品、盐雾、酷热和严寒等
  • 提供全面的危险场所附件,包括观察窗套件、孔密封件、通风排水装置、照明和吹扫控制装置

最大限度优化石油天然气应用中过程控制、仪表和电气系统的运行与生命周期。



机柜

ZonEx ATEX IECEx Type 4X Hinged 316SS ATEX Design

ZonEx ATEX IECEx Type 4X 铰接式 316 不锈钢机柜,ATEX 设计

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Concept 不锈钢壁挂式机柜,Type 4X

Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

通用自立式机柜,Type 4X

Aluminum Wall Mounted Industrial Enclosures

铝制壁挂式工业机柜

Fiberglass and Thermoplastic Wall Mounted Industrial Enclosures

玻璃纤维与热塑性塑料壁挂式工业机柜

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

玻璃纤维与热塑性塑料接线盒

温控产品

 SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor

SpectraCool 窄型危险场所专用空调(室内/室外)

Hazardous Location Heaters

危险场所加热器

Vortex A/C Enclosure Coolers Hazardous Location

危险场所涡流式机柜空调

线缆管理

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

直通式铰接盖不锈钢机柜,Type 4X

HMI 和附件

Hazardous Location LED Lights Strip

危险场所 LED 灯带

Hazardous Location Window Kits

危险场所观察窗套件

Hazardous Location Hole Seals

危险场所线孔密封件

Hazardous Location Breather Drains

危险场所呼吸排水器

 Purge and Pressurization Systems

吹扫和加压系统

Corrosion Inhibitor

腐蚀抑制剂

资源