食品饮料行业 - 卫生型设计机柜
简化卫生流程,防止污染

采用易清洁、可直接冲洗的机柜保护关键电气设备,维持卫生条件,确保产品安全
食品饮料制造商必须采用先进的卫生解决方案,既要保障全球消费者的健康安全,也要避免因高昂停机和产品召回造成的重大损失。在任何食品加工厂中,电气机柜都是关键设备之一,其在维持这些高卫生标准方面发挥着至关重要的作用。
nVent HOFFMAN 卫生型设计机柜及附件专为食品饮料行业及其他卫生环境量身打造。我们全面的卫生型设计产品系列即使在最具挑战性的食品生产环境中也能维持卫生条件,保护关键电气设备免受污染。
为极致防护而设计
卫生型设计机柜可耐受冲洗清洁程序,清洗消毒更快速、更便捷。此类机柜有助于保持食品生产等严格受控环境中的产品免受微生物、化学物质及异物的污染。
✔ 最大限度降低卫生风险 - 自排水设计、光滑表面和无缝隙结构可显著降低维护成本、减少停机时间。
✔ 有效防水防尘 - 在高压高温清洗时仍能保护内部组件,最大限度地延长正常运行时间。
✔ 配备耐用密封垫圈 – 采用 FDA 认证的蓝色硅胶垫圈,可抵抗强效清洁剂,且易于拆卸、更换和维护。
✔ 高防护等级 – 符合 IP66 和/或 IP69 IEC 标准,可在严苛的卫生冲洗和原位清洁 (CIP) 过程中保护电气柜内设备。
✔ 防腐蚀性 – 通过 4x 耐腐蚀测试认证。
全方位防护等级
nVent HOFFMAN 卫生型设计机柜产品系列提供三级防护体系,全面满足食品饮料行业各类应用需求:
• 高级 – HDW 机柜适用于原位清洁和严苛卫生冲洗场景。
• 中级 – AFS 机柜适用于卫生冲洗场景。
• 基础 –ASR 机柜适用于轻度冲洗场景。
此外,nVent HOFFMAN 卫生机柜产品组合还包括接线盒(HDTB 系列)和附件。
温控解决方案
nVent 还提供全面的 nVent HOFFMAN 温控解决方案,即使在极端环境下也能防止冷凝并保护内部电气元件,确保食品饮料行业应用的长期可靠运行。