Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

极端环境

极端环境

在最严苛环境中为关键控制和设备提供最佳保护

Extreme Environments Enclosure and AC

nVent HOFFMAN 极端环境专用机柜及空调系列产品值得信赖,其中多款产品在防水防颗粒物侵入方面达到行业最高评级

该系列产品通过 UL Type 4X、IEC IP66、IP69 和 IP69K 认证,能在最严苛的工作条件下为关键设备和系统组件提供持久可靠保护,适用于任何安装环境减少维护时间和成本,延长系统正常运行时间。

  • 专为最严苛环境设计,包括腐蚀性物质、过度潮湿、高湿度、雨水及大范围温度波动环境
  • 采用优质无胶密封和耐用焊接接地不锈钢设计,确保机柜和空调系统的最佳可靠性
  • 特别适用于水处理、废水处理、石油天然气、沿海/海上、石化、制药、采矿等极端环境
  • 内外设计均注重耐用性和可靠性
  • 多种标准配置可供选择,交付速度远超定制或高度改装的替代方案

特色产品

极端环境专用机柜

 极端环境专用机柜

专为最严苛的工况设计和制造,采用不锈钢结构,并配备多项专利待审组件,如可锁定快拆式门板、无胶密封件等

极端环境专用空调

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

专为耐受高压冲洗环境设计,符合 IEC IP66 和 IP69 防护等级。特别适用于食品饮料行业,配备 FDA 认证的氯丁橡胶密封圈

可更换式 EE 机柜 EPDM 密封圈

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM 材质非常适合大多数工业和户外应用,温度范围为 -50 至 120°C(-58 至 248°F)。

资源