Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH19882.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Universal Structural Attachment

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
UL Loads
Part number Brace Member Rating
CSBUNIV050EG 25 mm - 50 mm EN10255H 6094 N
CSBUNIV075EG 25 mm - 50 mm EN10255H 8896 N
FM Loads
Brace Type Service Pipe Size Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Pipe N/A 7,205 N 10,230 N 12,545 N 13,965 N

应用场景图片 资源 CAD
视频
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道