Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH19881.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

完成 电镀锌
已复制数据
公制   |   英制
UL Loads (Listed for Restraints)
Part Number Lateral Sch 10 Service Pipe Longitudinal Sch 40 Service Pipe
CSBEZU0100EG 2914 N 2914 N
CSBEZU0125EG 2914 N 2914 N
CSBEZU0150EG 2914 N 2914 N
CSBEZU0200EG 2914 N NA
UL Loads (Listed for Sway Braces)
Part Number Lateral Longitudinal Brace Member
KS D 3507/KS D 3562 Service Pipe KS D 3507/KS D 3562 Service Pipe
CSBEZU0200 5338 N N/A 25A to 32A KS D 3562
CSBEZU0300 7117 N 3025 N 25A to 32A KS D 3562
CSBEZU0400 8896 N 4448 N 25A to 32A KS D 3562
CSBEZU0500 8896 N 4849 N 25A to 32A KS D 3562
CSBEZU0600 8896 N 4849 N 25A to 32A KS D 3562

应用场景图片 资源 CAD
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道