35-2 Фиксаторы для печатных плат PCB-Tainer


35-2 Фиксаторы для печатных плат PCB-Tainer
Catalog#: 35-2B-2-5-3
Зажим серии 35-2 идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации. Конструкция с узким профилем идеально подходит для плотно установленных корпусов.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 152,4 мм (6,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Ширина 8,13 мм (0,320 дюйм.), 9,14 мм (0,360 дюйм.) или 9,39 мм (0,370 дюйм.) в зависимости от толщины печатной платы
- Высота 3,30 мм (0,130 дюйм.)
- Поддерживает толщину печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,59 мм (0,063 дюйм.), 2,38 мм (0,094 дюйм.) и 3,18 мм (0,125 дюйм.)
- Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
- Вес 0,37 г/см (0,033 унции/дюйм)
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок или винтов
- Для корпусов из листового металла
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, с покрытиями эбонолом, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
- Пружинная фиксирующая конструкция
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.