Система VMEbus, высота 7 U, 12 слотов, бескорпусный источник питания
Система VME для 12 печатных плат VME 6 U, 160 мм. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Features
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1994
- Блоки питания, бескорпусного типа, 444 Вт (400 Вт при < 180 В перем.тока)
- Отвод тепла 1 вентилятором (вентиляторный блок), воздушный поток направлен снизу вверх; управление температурой с помощью модуля управления вентилятором (FCM)
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
- Backplane VME 12 slot, 6 U, J1/J2 monolithic in accordance with VITA 1-1994
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Shielded 19" chassis, Al; 19" bracket, with plain top cover and base plate (RAL 9006); front handles (RAL 7016) | 1 | |
2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom front), for vertical board mounting (6 U, 160 mm deep) | 12 | |
3 | Backplane VME for 6 U boards, 12 slots, J1/J2 monolithic (part no. 23001‐072) | 1 | |
4 | Power supply unit, open frame; 444 W (400 W at < 180 VAC; part no. 11098‐267) | 1 | |
5 | Hot‐swap fan tray with 3 fans, pull‐out, 1 U; air filter; temperature‐dependent speed control | 1 | |
6 | Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐028) | 1 | |
7 | Front panel 6 U, 36 HP | 1 | |
8 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse, mains switch | 1 | |
9 | Rear panel, hinged, Al, 6 U, 84 HP | 1 | |
10 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.