Система VME64x, высота 7 U, 12 слотов, открытая рама источника питания
VME64 system for 12 VME64x boards 6 U, 160 mm. The power for the system is supplied by an open frame power supply. A fan control module monitors the fans, the temperature and voltage.
Features
- System in accordance with IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforms to VITA 1.1‐1997
- PSU, open frame, 642 W (600 W at < 180 VAC)
- Backplane VME64x 12 slot, 6 U, J1/J2 monolithic without P0 connector, in accordance with VITA 1-1994 and 1.1-1997
- Heat dissipation by 3 fans assembled to the rear panel, cooling from front to rear side; temperature‐controlled by fan control module (FCM)
- System for standard board mounting with board format, 6 U, 160 mm deep
- Display module for DC operating voltages, fan and temperature alarm
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al; with plain top cover and base plate (RAL 9006); front handle (RAL 7016); 19" bracket | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom front), for vertical board mounting (6 U, 160 mm deep) | 12 | |
| 3 | Rear slot; for transition modules, for vertical board mounting (6 U, 4 HP) | 3 | |
| 4 | Backplane VME64x for 6 U boards, 12 slots, without P0 plug (part no. 23001‐512) | 1 | |
| 5 | Power supply unit, open frame; 642 W (600 W at < 180 VAC; part no. 11098‐207) | 1 | |
| 6 | Fan; on hinged rear panel; speed control 5 U, 84 HP | 3 | |
| 7 | Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) | 1 | |
| 8 | Front panel 6 U, 36 HP; | 1 | |
| 9 | Display module | 1 | |
| 10 | Mains switch | 1 | |
| 11 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 | |
| 12 | Front panel at rear with textile EMC gasket, 6 U, 12 HP | 1 | |
| 13 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.