Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Система VME64x, высота 4 U, 8 слотов, открытая рама источника питания

Catalog#: 20836-416

VME64x system for 8 horizontally mounted VME64x boards 6 U, 160 mm. Rear I/ O option. The power for the system is supplied by an open frame power supply.

Read more Read less
  • VITA
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, Al; with perforated side panels and front handles (RAL 7016) 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 160 mm deep) 8
3 Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 80 mm deep) 8
4 Backplane VME64x for 6 U boards, 8 slots, without P0 plug (part no. 23001‐508) 1
5 Power supply unit, open frame; 560 W (400 W at < 180 VAC; part no. 11098‐212) 1
6 Fan; temperature‐dependent speed control 2
7 Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) 1
8 Front panel with ventilation openings, 4 U; display module, mains switch 1
9 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
10 Cable harness to connect all system components 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.