Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Система VME64x, высота 2 U, 4 слотов, подключаемый источник питания

Catalog#: 20836-245

Система VME64x для 4 горизонтально установленных печатных плат VME VME64x, высота 6 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Вентиляторный блок с возможностью горячей замены с 4 вентиляторами обеспечивает превосходный уровень охлаждения.

Read more Read less
  • VITA
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, steel plate, black powder‐coated (RAL 9005) 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 160 mm deep) 4
3 Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to right), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U, 80 mm deep) 4
4 Backplane VME64x for 6 U boards, 4 slots, with P0 plug (part no. 23001‐534), power backplane, 2 x P47 plug (part no. 23098‐115) 1
5 Installation space 3 U, 8 HP for two 19" compatible PSUs 1
6 Hot‐swap fan unit with 2 fans (12 VDC); incl. fan monitoring and voltage display 1
7 AC mains input module (IEC 320‐C14 plug, mains filter, mains switch, mains fuse) 1
8 Cable harness to connect all system components 1
9 3 U, 8 HP front panel, front mounted 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.