Система VME64x, высота 10 U, 21 слотов, 2 открытые рамы источников питания
VME64 system for 21 VME64x boards 6 U, 160 mm. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Features
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, бескорпусного типа, 1000 Вт
- Отвод тепла с помощью 2 выдвижных вентиляторов, спереди назад; температура регулируется модулем управления вентилятором (FCM)
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом формата платы, 6 U, глубина 160 мм, опция расположения вводов-выводов на задней панели
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
- Backplane VME64x 21 slot, 6 U, J1/J2 monolithic with P0 connector, in accordance with VITA 1-1994 and 1.1-1997
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al, with plain top cover and base plate; front handles (RAL 7016), 19" bracket, front panels (RAL 9006) | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom), for vertical board mounting (6 U, 160 mm deep) | 21 | |
| 3 | Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (6 U, 80 mm deep) | 21 | |
| 4 | VME64x backplane for 6 U boards + 1 U, 21 slots, with P0 connector | 1 | |
| 5 | Power supply unit, open frame; wide range input, 100 ... 240 VAC output 3.3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A, ‐12 V/17 A; mounted fan | 1 | |
| 6 | Fan module with speed‐controlled radial fan (500 m³/h = 295 cfm each) for ventilation of boards; mounted behind hinged front panel (2 U) | 2 | |
| 7 | Air filter | 1 | |
| 8 | Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) | 1 | |
| 9 | Front panel, hinged, 2 U, 84 HP | 1 | |
| 10 | Display module; mains switch, DC | 1 | |
| 11 | Front panel, hinged, perforated, 2 U, 84 HP | 1 | |
| 12 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 | |
| 13 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.