Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы, Тип 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы, Тип 2
Трапециевидная форма ручки устройства для извлечения 2 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручка предварительно собрана. Это позволяет пользователю легко устанавливать ручку на переднюю панель. Доступна в 3 цветах и с направляющим штифтом или без него.
Details
Resources
Features
- Предварительно собранная ручка
- Ручка устройства для извлечения, поликарбонат
- Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, кромки необработанные
- Доступна с направляющим штифтом или без него
Specifications
| Type | Extractor |
| Works With | Передние панели |
| Product Type | Ручка |
| Material | Polycarbonate |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.