Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы, Тип 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы, Тип 1
Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы 1 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручка должна крепиться в слот передней панели.
Details
Resources
Features
- Ручка закрывается сбоку, поликарбонат, UL 94 V-0
- Поворотная втулка
- Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, кромки необработанные
- Опора для платы литая оцинкованная
- В варианте исполнения 6 U, может быть создано пространство для компонентов SMD с левой стороны путем замены верхней и нижней ручек и, следовательно, перемещения печатной платы на 1 HP вправо
Specifications
| Type | Extractor |
| Works With | Передние панели |
| Product Type | Ручка |
| Material | Polycarbonate |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.