265 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима
Серия 265HC Card-Lok также характеризуется более легким весом и узким профилем, идеально подходящим для крепления печатных плат, которые плотно размещаются внутри корпуса. Стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Вес 0,89 г/см (0,80 унций/дюйм)
- Макс. расширение 7,37 мм (0,290 дюймов)
- Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 172,7 мм (6,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 1091 фунтов
- Винтовой механизм
- Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Разнообразные варианты крепления
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 5,84 мм (0,230 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock | 
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.