PXI Express System, 4 U, 8 slots, Gen2/3
The nVent SCHROFF PXIe 8 Slots System has a 16HP System Slot with 4 Link configuration. 3 of the Hybrid Peripheral Slots are connected by PCIe Gen 3 links with x4 Lanes.The remaining 4 Hybrid Peripheral Slots are connected with PCIe Gen 2 links with 1 lane each.
Features
- PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 44 HP
- 1 PXIe System Slot an 7 Hybrid Slots
- Four-link System Slot, 3 Peripheral Slots with PCIe Gen3 x4 and 4 Peripheral Slots with PCIe Gen2 x1 Links
- Powerful cooling concept with low fan noise, 50 W per slot @ 15K temperature increase
- Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)
- Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push button on the front (top)
- Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Firmware
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 44 HP, 315 mm deep; shielded; tip-up feet | 1 | |
| 10 | Mains inlet connector with switch, filter and fuse | 1 | |
| 11 | Power push button | 1 | |
| 12 | External 10 MHz REF clock output via BNC connector | 1 | |
| 13 | Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector | 1 | |
| 14 | Cable harness to connect all system components | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 8 | |
| 3 | PXIe Backplane for 3 U boards; 8 slots; system slot on the left | 1 | |
| 4 | PCIe 6 Lane Switch Module, PCIe Gen 2, mounted on backplane backside | 1 | |
| 5 | PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside | 1 | |
| 6 | PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside | 1 | |
| 7 | Power supply 400 W; wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3.3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, --12 V/2 A; 5 V aux/1 A | 1 | |
| 8 | 80 mm fans with 258 m³/h (152.3 cfm) each | 2 | |
| 9 | Chassis Monitoring Module | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.