Hover to magnify image or click to enlarge
PXI Express Controller, 4 TE, W-11865MLE 32-1024
The nVent SCHROFF PXIe embedded controller is the most compact and powerful 3 U/4 HP embedded controller for PXI Express and CPCIexp platforms. With its comprehensive and future-proof interface and compute power capabilities, it is ideally suitable for test and measurement applications. The controller is driven by a 11th generation Intel® Xeon® processor, combined with up to 64 GB DDR4 memory and supports high bandwidth applications with PCIe Gen4 and 10GBASE-T interconnectivity.
Features
- PXI Express Systemcontroller, 3 HE, 4 TE, mit Intel-Prozessor W-11865MLE
- PXI™-5 PXI Express hardware spec. Rev.2.0 compliant
- Maximum 28 GB/s PCIe Bandwidth
- Upgradeable m.2 and DDR4 Storage
- 2x USB3.1, 2x 10 GbE and 1x DP 1.2 on the front panel
- Full customizable AMI Aptio® Embedded BIOS
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Firmware
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | PXIe embedded Controller, 3 U, 4 HP, 160 mm | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.