Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Система PXI-Express, высота 4 U, 8 слотов, ширина стойки 44 HP

Catalog#: 14579-030

Настольное шасси PXI Express для одного контроллера PXI Express System Controller, до 16 HP, и 7 плат PXI или PXI Express с шириной 4 HP.

Read more Read less
  • RoHS
  • UL Registered US & C
  • PXI
Print This Page
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-030, click Customize below:
Customize
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 44 HP, 315 mm deep; shielded; tip-up feet 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 8
3 PXIe Backplane for 3 U boards; 8 slots; system slot on the left 1
4 PCIe 24 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 1
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 1
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 Power supply 400 W; wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3.3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, --12 V/2 A; 5 V aux/1 A 1
8 80 mm fans with 258 m³/h (152.3 cfm) each 2
9 Fan Control module, FCM2 1
10 Mains inlet connector with switch, filter and fuse 1
11 Power push button 1
12 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
13 Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.