Передняя панель для сменного модуля для ручки формы 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя панель для сменного модуля для ручки формы 1
Плоская передняя панель. Позволяет установку трапециевидной ручки формы 1 для извлечения. Передняя панель может быть экранирована текстильным уплотнителем.
Details
Resources
Features
- Передняя панель, неэкранированная
- Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.