Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Type IEL/ IET Front & Type 2 Trapezoidal

Type IEL/ IET Front & Type 2 Trapezoidal
Select FiltersClose
Filter by
Filter applied: 1
Clear filters
Collapse allExpand all
  • Product Type
  • Type
  • Handle Type
  • Mounting
  • EMC Shielding
  • EMC Gasket Type
  • Material
  • Front Finish
  • Rear Finish
  • Treated Edges
  • Rack Height
      Apply
    • Высота мм
        Apply
      • Rack Width
          Apply
        • Ширина мм
            Apply
          • Complies With
          Filter1

          Filter applied: 1

          Products | 5 results (36 items)

          front panel

          Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, Ручка, 3 U

          U-Profile front panel can be shielded. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапециедальной формы.
          front panel 6u

          Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, Ручка IET или типа 2

          U-Profile front panel can be shielded. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапециедальной формы.
          front panel

          Передняя панель для сменного модуля для ручки формы 1

          Плоская передняя панель. Enables the assembly of form 1 extraction handle.
          front panel

          Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, типа 2, 3 U

          U-Profile front panel can be shielded. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапециедальной формы.
          front panel 6u

          Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, типа 2, 6 U

          U-Profile front panel can be shielded. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапециедальной формы.