Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

torx raised countersunk panhead screw Hover to magnify image or click to enlarge

Монтажный комплект для сборки 5 кассет

Catalog#: 24812-100

Mounting kit to build up 5 front type plug in units together consist out of front panel, rear panel, side panel, cover plate and handle

Read more Read less Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Panhead Screw, Torx, Self-Forming, St, zinc-Plated, M2.5 x 10 10
2b Cross recess/slotted, M2.5x12.3 mm, St, nickel plated 30
3 Sleeves for M2.5, Plastic, grey, for form hole 5.9 x 3.3, PA, UL 94 V‐2 30
4 Raised countersunk panhead screw, torx,St, nickel-plated, 3 x 20 40
5 Fixing clip for static plastic handle, PPE, UL 94 V-0, black 10
CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.