Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 1 U, 2 слота

Catalog#: 24579-078

Система 1 U CompactPCI с горизонтальным каркасом для печатных плат на две платы 6 U, две платы RTM и один сменный источник питания CompactPCI 3 U.

Read more Read less
  • PICMG
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, St, powder-coated, black, RAL 9005 1
2 Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted on right at front), for horizontal board mounting (6 U / 160 mm deep) 2
3 Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted on right at front), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U / 80 mm deep) 2
4 Backplane for 6 U boards and power supply (1 x P 47 socket), 2 slots, 64 bit; system slot to left, conforms to PICMG 2.0 rev. 3.0 1
5 Space for 19" CompactPCI PSU (3 U, 8 HP) 1
6 Hot-swap fan unit, 4 fans, each 13.5 m3/h (8 cfm) 1
7 AC input (IEC plug), mains filter module, fuse, mains switch 1
8 Cable harness to connect all system components 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.