Filter by
Filter applied:
1
Clear filters
- Product Type
- Product Family
- Type
- Works With
- Rack Height
- Mounting
- EMC Shielding
- Rack Width
- EMC Gasket Type
- Глубина мм
- Material
- Front Finish
- Rear Finish
- Высота мм
- Ширина мм
- Complies With
Filter applied: 1
Products | 10 results (29 items)

Вставное устройство AirInlet, пылевой фильтр, текстильная прокладка EMC
Простой в установке воздухозаборник nVent SCHROFF с пылефильтром улучшает охлаждение эл. систем до 200%. Он создает доп. воздухозаб. канал, предотвращая прохожд. воздуха через слот и снижая вент. шум.

Вставное устройство AirInlet, пылевой фильтр, прокладка из НЖ стали EMC
Простой в установке воздухозаборник nVent SCHROFF с пылефильтром улучшает охлаждение эл. систем до 200%. Он создает доп. воздухозаб. канал, предотвращая прохожд. воздуха через слот и снижая вент. шум.

AirBender, направляющая вставка для плат, блокировка 70 %
Вставка AirBender от nVent SCHROFF улучшает охлаждение электронных систем за счет балансировки воздушного потока, снижая шум вентиляторов. Ее просто установить без изменения конфигурации оборудования.

AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Расширенные передние панели TCA покрывают пустые слоты в системе.

Дефлектор для модулей-заглушек AMC
Blocks the air flow through an unused slot, air blocking can be adjusted in a range of 60 to 80

Дефлектор для модулей-заглушек AMC ECO
Blocking the air flow through an unused slot.

AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel. Blocks the air in unused slots.

Ad'ancedTCA Air Deflector Filler Panel, задний
AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, Rear. Blocks the air in unused slots.

Модуль-заглушка MTCA.4 с дефлектором
MicroTCA filler modules fill unused slots in MTCA.1 and MTCA.4 Systems.

Модуль-заглушка MTCA.4 без дефлектора
MicroTCA filler modules fill unused slots in MTCA.1 and MTCA.4 Systems.