AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel


AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Расширенные передние панели TCA покрывают пустые слоты в системе. Дополнительные блоки дефлекторов направляют воздух в правильном направлении.
Details
Resources
Features
- Передние панели покрывают пустые слоты в системе, 8 U, 6 HP
Specifications
Rack Width | 6HP |
Высота мм (H) | 350.78mm |
Product Family | AdvancedTCA |
Type | Передняя панель |
Product Type | Передняя панель |
Works With | Системы |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.