Дефлектор для модулей-заглушек AMC


Дефлектор для модулей-заглушек AMC
Модули-заглушки с дефлекторами и двухтактной ручкой направляют воздушный поток в слоты для модулей AdvancedMC для обеспечения надлежащего охлаждения. Дефлектор состоит из фиксированной и подвижной частей, позволяющих регулировать поток воздуха через слот в диапазоне 60 до 80 %.
Details
Resources
Features
- Возможность модернизации модулями-заглушками AMC
- Поток воздуха регулируется для блокировки утечек через неиспользуемые слоты
- The air baffle consists of a fixed and a movable part to adjust the air flow through the slot in a range of 60 to 80%
Specifications
Type | AdvancedMC Filler Module |
Product Type | Air Baffle |
Material | Алюминий |
Product Family | MicroTCA |
Works With | Системы |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.