Elexant 5010i Field Controller
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Elexant 5010i Field Controller
nVent RAYCHEM Elexant 5010i is an advanced field-mountable electronic temperature controller providing local control and central monitoring capabilities, used for single phase circuits up to 25 A and suitable for hazardous areas. The Elexant 5010i-LIM is provided with an integrated digital intelligent safety temperature limiter (SIL 2 device).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Easy to install, program and operate
- Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software
- Local monitoring and configuration by using the hand-held wireless tablet
- Extensive control, monitoring and alarm capabilities
- Automated system check, reduces unexpected and expensive downtime of important pipelines
- Alarm relay, RS-485 Modbus communication
Specificații
| Height | 4.72 in |
| Width | 8.66 in |
| Current Rating | 25 A |
| Voltage Rating | 100 – 250 V |
| Height | 120 mm |
| Width | 220 mm |
| Controller Temperature Setting | 328 – 1292 °F |
| Controller Temperature Setting | −200 to 700 °C |
| Operating Temperature | −50 to 60 °C |
| Operating Temperature | −58 to 140 °F |
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.