Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240
Detalii
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Only one attachment required for both mesh bonding and cable management
- Eliminates the need for separate mounting brackets for different pedestal types or sizes
- Stainless steel construction of bracket and hardware reduces potential for galvanic corrosion
- Mesh bonding conductors do not have to bend around each pedestal to conform to grid pattern
- Suitable for round or square pedestals
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.