SRG Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SRG Connector
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Allows for fast, simple and economical field connection of grounding and bonding wires
- Heavy duty clamps with stainless steel hardware are suitable for direct burial
- Can accommodate additional pigtails that can be used to connect to building steel and equipment
- Can be combined with Universal Pedestal Clamp for bonding to various pedestal sizes for mesh bonding networks
Specificații
Broșură
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.