Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Provides two connection points to concrete encased electrodes (rebar) for states where the Authority Having Jurisdiction (AHJ) requires it
- Meets 2005 NEC® standard requirement for bonding to rebar into the grounding system
- Suitable for direct burial applications
- Has high-strength bronze alloy construction
- Easy to install
Specificații
| Material | Bronze |
Broșură
Catalog
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.