Rail Secondary Power Surge Protector, DC Circuits
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Secondary Power Surge Protector, DC Circuits
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Hybrid TVSS technology
- High surge rating provides a high level of protection and long operational life
- Internal patented thermal disconnect system designed specifically for operation of DC systems to assist safe disconnect at end of life
- Low let-through voltage
- Sine wave filter for RFI/EMI attenuation
Specificații
Broșură
Fișă de garanție
Manual tehnic

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.