Rail Joint Bond Kit, Signal, XS Style


Rail Joint Bond Kit, Signal, XS Style
The nVent ERICO Cadweld joint bonds are intended to be welded to the head of the rail profile within the confines of the joint bar. To ensure connection integrity, the attachment shall be made using nVent ERICO Cadweld welding material.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Provides unchanging electrical resistance
- Superior corrosion resistance
- XS style bond end terminals are tinned to prevent contamination prior to installation
- Easy installation, with minimum installer training required
- Simple and highly-portable installation equipment
- Equally usable on old, worn, or new rails
- Highly durable
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.