Rail Drill Machine Concentrated Coolant
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Drill Machine Concentrated Coolant
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Increases the life of drill machines without introducing heat to the rail
- Mix biodegradable coolant with water to create the required 7% concentration
- Biodegradable
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.