Rail Base Temporary Bond Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Base Temporary Bond Connector
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Can be used on most common rail types
- Makes temporary signal bonds and track circuit connections using customer-supplied cable
- Hardened contact points on clamps bite through rust and scale
- Single conductor connection; solid or stranded
- Unique design assures positive contact and firm grip
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.