PVT1 Replacement Module
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PVT1 Replacement Module
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.