Portable Rail Grinder, Two-Cycle Gas-Powered
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Portable Rail Grinder, Two-Cycle Gas-Powered
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Strong 39cc two-cycle engine
- Power head handle incorporates base plate to protect engine from damage
- Lightweight design
- Anti-vibration handle reduces operator fatigue and helps provide proper balance while operating the grinder
- Stronger shaft increases durability of operation
- Increased grinding wheel stability reduces vibration and wear during operation
- One piece of equipment to grind head and web
- Maximum wheel speed is 6,000 rpm
- Adjustable grinding wheel guard rotates 360° and allows operation in tight areas
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.